Manutenção centrada na confiabilidade (RCM)

MS332

O objetivo deste treinamento é oferecer aos participantes o conhecimento necessário sobre a metodologia de manutenção centrada na confiabilidade e revisão da estratégia de manutenção da SKF.

Objetivos do curso

Ao concluir este curso, o estudante terá o conhecimento necessário para:
  • saber como descrever o fluxo do processo RCM
  • compreender as diferenças na abordagem RCM
  • reconheça a importância do conteúdo e da estrutura dos dados antes de fazer qualquer tipo de trabalho de estratégia
  • compreenda a importância da identificação e categorização de ativos
  • compreender a criticalidade e a abordagem FMEA na RCM
  • compreender como desenvolver uma análise de RCM, bem como as implicações da realização do trabalho de estratégia
  • compreender como realizar uma comparação de tarefas
  • compreender o que é empacotamento do trabalho
  • compreender os métodos necessários para implementação da RCM
  • reconhecer o que é um programa de vivência
  • conhecer o conteúdo de um plano de projeto de RCM
  • compreender o que é inspeção com base em riscos (RBI) na ferramenta de suporte a gerenciamento de ativos AMST.

Recomendado para

  • Equipe de manutenção, pessoal de engenharia da fábrica/instalação, engenheiros de equipamentos rotativos e supervisores de manutenção.
  • Gerentes de instalações industriais, engenheiros de confiabilidade e interessados no desempenho de equipamentos rotativos.

Pré-requisitos

Os participantes precisam ter lido os seguintes documentos no @ptitude Exchange:
  • Métodos de revisão da estratégia de manutenção (MSR) (MB03006)
  • Manutenção centrada na confiabilidade (MB02008)
  • Processo de gerenciamento do trabalho de otimização da eficiência dos ativos (GS02010)
SKF logo