Fundamentos de condições de máquinas

WI201

Desenvolvido para máxima participação da classe. Uma combinação de apresentações com projetor, exercícios em grupo, vídeos e exames por escrito é utilizada para despertar o interesse dos participantes e encorajar a participação e o entendimento.

Objetivos do curso

O objetivo do curso é oferecer uma abordagem prática para detecção e análise de problemas comuns em maquinaria utilizando monitoramento e análise de vibrações.

Recomendado para

  • Engenheiros e técnicos cujas responsabilidades exigem proficiência na configuração e uso do sistema de monitoramento de condições da SKF.
  • Equipe de manutenção, coordenadores de manutenção preditiva, engenheiros de confiabilidade, inspetores, supervisores de oficina, mecânicos avançados e técnicos industriais que queiram se familiarizar com monitoramento e análise de vibrações.

Pré-requisitos

Cursos do RMI On-line
  • Noções básicas sobre análise de lubrificação, WI14

Os participantes precisam ter lido os seguintes documentos no @ptitude Exchange:
  • Elementos básicos de um programa abrangente de análise de causa raiz, NC_0702
  • Falhas em rolamentos e suas causas, P1410_E
  • Análise de causa raiz, GS02003
  • Modelo de relatório RCFA, GS02008
SKF logo