Análise de vibrações 1

WI211

Uma introdução à execução de análise de vibrações dentro de um programa de monitoramento de condições. Várias técnicas utilizadas para diagnosticar as condições da maquinaria são examinadas, incluindo formas de onda ao longo do tempo, análise espectral, medições de fase e métodos de medição de amplitude.

Aplica fundamentos dos sensores na análise de vibrações, incluindo uma visão geral das vantagens e desvantagens dos sensores nas aplicações.

Defeitos comuns de maquinaria são discutidos, incluindo diretrizes básicas para as melhores ferramentas de detecção para cada problema de maquinaria e principais indícios para os quais estar atento. Mau funcionamento e armadilhas comuns são demonstrados e histórias reais de análise de vibrações são compartilhadas.

Objetivos do curso

Ao final deste curso, os participantes devem saber como selecionar as técnicas e os sensores apropriados para diagnosticar casos típicos de mau funcionamento em maquinaria. Os participantes aprenderão a ler assinaturas de vibração e a avaliar as condições da maquinaria a partir dos dados de vibração. Eles também saberão como isolar os componentes de maquinaria afetados, reconhecer vários problemas comuns e fazer recomendações para operação continuada ou reparos programados.

Recomendado para

Equipes de fábricas que precisem de um entendimento básico das metodologias analíticas utilizadas para determinar as condições da maquinaria para melhoria dos resultados do programa de manutenção preditiva; incluindo supervisores de manutenção, engenheiros de maquinaria rotativa, coordenadores de manutenção preditiva, engenheiros de confiabilidade e mecânicos e técnicos avançados.

Pré-requisitos

Até seis meses de experiência em programas de monitoramento de condições em expediente integral; conhecimento sobre instrumentação de monitoramento e sensores básicos.
SKF logo