Análise de vibrações 2

WI212

Uma pesquisa abrangente e um estudo aprofundado da análise de espectro de vibração e técnicas de monitoramento de condições relacionadas utilizadas para analisar maquinaria rotativa e para detectar e corrigir mau funcionamento em maquinaria.

Uma visão geral da dinâmica dos rotores é apresentada, juntamente com o estudo de problemas de maquinaria graves, mas menos comuns, que frequentemente levam a falhas catastróficas. O monitoramento e análise de mancais de bucha é discutido juntamente com problemas comuns. Uma visão geral do envelope de aceleração e da tecnologia SEE™ também é apresentada.

Objetivos do curso

Ao final deste curso, os participantes devem compreender como aperfeiçoar um programa de monitoramento de condições com técnicas de diagnóstico que melhorem o desempenho de maquinaria rotativa com rolamentos de corpos rolantes ou mancais de bucha. Os participantes aprenderão a diagnosticar vários tipos de mau funcionamento, dos mais comuns até os moderadamente graves, e a fazer recomendações quanto às ações corretivas.

Além disso, os participantes aprenderão a aprimorar programas de monitoramento de condições com técnicas de medição avançadas, como envelope de alta frequência e formas de onda ao longo do tempo.

Recomendado para

  • Equipes da fábrica que precisam de um entendimento abrangente das técnicas de diagnóstico e FFT de vibrações utilizadas para efetuar análises dinâmicas de rotores para maior desempenho de maquinaria rotativa.
  • Especialistas em maquinaria, técnicos de manutenção preditiva, engenheiros de confiabilidade e mecânicos avançados.

Pré-requisitos

Seis a 12 meses de experiência em programas de monitoramento de condições em expediente integral; curso Análise de vibrações 1 (WI211) da SKF ou experiência similar em campo; conhecimento sobre instrumentação de monitoramento e sensores básicos.
SKF logo