Programa abrangente de gestão de energia

Perfil comprovado e positivo sobre sustentabilidade

A adoção de um Plano abrangente de gestão de energia (CEMP, Comprehensive Energy Management Plan), seja ele o padrão ISO 50001 ou um plano personalizado para sua empresa, resultará em benefícios significativos na redução de custos, na confiabilidade de ativos e em um perfil de sustentabilidade comprovado e positivo.

Se sua empresa depende da operação eficiente e confiável dos ativos em movimento, então a experiência de um século em eficiência nos ativos da SKF é um ponto de vista que deve ser incluído em seu plano de gestã de energia.

A abordagem da SKF para o gestão de energia, o programa abrangente de gestão de energia, apresenta um plano passo a passo que você pode adotar para tornar a sua gestão de energia a melhor da categoria.

Quando você trabalha com a SKF para desenvolver o seu plano, você pode ter certeza de que haverá economia de energia, muitas vezes sem despesas significativas. Além disso, você criará a base para atingir a certificação ISO 50001, o que permite que seus esforços sejam reconhecidos por clientes e colegas.

Se você compreende o valor da conformidade com padrões ISO ou apenas deseja operar com o máximo de eficiência possível, um CEMP é o ponto de partida. Ligue para um especialista da SKF para discutir como a nossa abordagem pode resultar em vantagens significativas e rápidas.
SKF logo