Serviço de monitoramento de energia da SKF - Sistemas de ar comprimido

Sistemas de ar comprimido
Serviço de monitoramento de energia da SKF - O Sistemas de Ar Comprimido é um programa abrangente de gerenciamento e monitoramento de energia para sistemas de ar comprimido. A adoção desse programa não apenas ajuda você a construir um programa de gerenciamento de energia bem-sucedido, mas também é uma contribuição imediata para a redução de custos na sua fábrica.

Economizando o seu dinheiro!

Ar comprimido é, talvez, o sistema de infraestrutura industrial mais comum em uso atualmente, sendo frequentemente referido como o "quarto serviço".

No entanto, avaliações do Departamento de Energia dos EUA sugerem que até 30% da capacidade do sistema podem ser perdidos devido a vazamentos, se não houver um programa abrangente de detecção e reparo de vazamentos implementado. Portanto, as oportunidades de redução de custos na sua fábrica através de um gerenciamento abrangente do seu sistema de ar comprimido podem ser significativas!

Monitoramento de energia

A SKF oferece uma abordagem completa e padronizada ao monitoramento de energia, ajudando a desenvolver conscientização e compreensão sobre utilização de energia e emissões de CO2 em sistemas industriais de ar comprimido.

A nossa abordagem utiliza metodologias comprovadas para detecção de vazamentos de ar comprimido e cálculo de eficiência energética e perdas no sistema.

As vantagens incluem

  • Reduções de custos - Através da identificação de oportunidades para otimização do sistema e redução do consumo de energia
  • Gerenciamento de programas especializados - Coleta e análise profissionais de dados com recomendações de ações para melhorar a eficiência do sistema
  • Práticas recomendadas - Combinação de tecnologias de monitoramento de condições da SKF e inspeções baseadas em rotas com práticas industriais recomendadas para monitoramento e cálculo de energia e emissões de CO2
  • Baseado em ODR - Aplicação de comprovadas ferramentas e metodologia de confiabilidade dirigida pelo operador (ODR, Operator Driven Reliability) para envolver operadores e gerência da fábrica em conscientização sobre energia, gerenciamento de energia e atividades de redução de emissões de CO2
  • Integração - Combinação de dados sobre energia com programas existentes de monitoramento de condições para triagem de dados, análise e relatórios
  • Alocação flexível de recursos - Executado utilizando pessoal interno treinado pela SKF ou pela SKF, sob um contrato de manutenção em campo

Saiba mais sobre o Serviço de monitoramento de energia - Sistemas de ar comprimido.
SKF logo