Aplicação da engenharia de conhecimentos da SKF para otimização do projeto de transmissões

Aumente a eficiência da transmissão e reduza a emissão de CO2
Utilizando software próprio da SKF, os engenheiros da SKF podem simular, com precisão, caixas de engrenagens, unidades de partida de potência e acionamentos finais. Com o software SKF Vehicle Environmental Performance (VEP), a SKF agora pode levar em consideração o comportamento da transmissão sob várias condições de funcionamento para determinar, com rapidez e precisão, o potencial para eficiência na utilização do combustível e redução da emissão de CO2 na vida real. É uma ferramenta importante para fabricantes OEM ao permitir que eles explorem virtualmente os méritos das várias opções de projeto, para que o projeto final possa ser otimizado antes da produção de protótipos e manufatura.Aumente a densidade de potência e economize dinheiro
Utilizando ferramentas avançadas de simulação, rolamentos SKF Explorer, materiais de engenharia, lubrificantes especiais e monitoramento com sensores on-line, a SKF desenvolveu e construiu uma caixa de engrenagens de 250 mm com o desempenho de uma caixa de engrenagens de 280 mm. O projeto final resultou em:- 20% de redução do peso
- 25% de redução do volume
- 20% de redução do consumo de óleo e energia.
-
Equipamentos de produção em águas profundas projetados para uma vida útil otimizada
SKF Engineering Consultancy Services ajuda grande produtor de petróleo e gás a atingir uma vida útil maior em equipamentos de produção em águas profundas.
-
Aumento da vida útil de turbinas eólicas
SKF Engineering Consultancy Services ajuda fabricante de turbinas a projetar produto com vida útil de até 20 anos