SKF Engineering Consultancy Services ajuda fabricante de turbinas a projetar produto com vida útil de até 20 anos

A SKF Engineering Consultancy Services pode ajudá-lo a obter mais dos seus recursos de projeto. Isso pode significar aprimorar a confiabilidade dos produtos, acelerar os tempos de entrega, reduzir as reivindicações de garantia e muito mais! Veja, a seguir, apenas um exemplo da SKF Engineering Consultancy Services trabalhando na indústria de energia eólica.

O desafio

Um grande fabricante de turbinas eólicas da China estava no processo de projetar uma turbina de 1,5 MW. A equipe de projetistas precisava determinar se o projeto chegaria a uma vida útil de 20 anos. A equipe também precisava de uma prova de que o arranjo de caixa cumpriria com os requisitos de organismos de certificação internacionais ativos na indústria eólica. Procurando confirmação, a empresa contactou a SKF.

A solução SKF

Aproveitando a sua longa experiência em análise de fadiga, os consultores de engenharia da SKF realizaram uma análise altamente precisa da interação entre a estrutura principal e o mancal, incluindo o rolamento. Resultados detalhados puderam verificar o projeto do ponto de vista da fadiga e oferecer dados valiosos para aperfeiçoamentos futuros.

Os resultados

A SKF confirmou que a caixa de rolamento principal realmente cumpriria com os requisitos de carga extrema e carga de fadiga para a vida útil de 20 anos. A SKF também ofereceu à empresa as informações necessárias para obtenção de certificação internacional. Ao provar que o projeto de mancal da empresa não resultaria em falha prematura do rolamento, a SKF ajudou a empresa a confirmar que seu projeto pode durar pela vida útil requerida da turbina.
SKF logo