Montagem e desmontagem de rolamentos

A montagem é um dos estágios críticos do ciclo de vida do rolamento. Se o rolamento não é montado adequadamente com o método e as ferramentas corretas, a sua vida útil é reduzida. Aproximadamente 16% de todas as falhas prematuras em rolamentos são resultado da má colocação ou utilização de técnicas de montagem incorretas.

Em algum ponto, o rolamento atingirá o final de sua vida útil e terá de ser substituído. Embora o rolamento não vá ser utilizado novamente, é extremamente importante desmontá-lo corretamente para que a vida útil do rolamento substituto não seja comprometida. Primeiramente, o uso de métodos e ferramentas de desmontagem corretos ajuda a prevenir danos a outros componentes da máquina, como o eixo e o mancal, que frequentemente são reutilizados. Em segundo lugar, técnicas de desmontagem incorretas podem ser perigosas para o operador.

Clique aqui para visitar o site da SKF Maintenance Products.
SKF logo