Comissionamento de redutores

Os serviços de comissionamento SKF podem ajudar a otimizar a vida útil dos redutores. Você pode confiar que a SKF instalará adequadamente a sua unidade reformada, a alinhará ao motor elétrico e executará o início de operação corretamente. Sob condições operacionais nominais (carga, velocidade e temperatura), pode ser realizada uma aquisição de vibração para estabelecer a base de comparações futuras. Os Serviços de Diagnóstico Remoto SKF são a melhor maneira de manter sua unidade reformada constantemente monitorada e em funcionamento ideal após o comissionamento.

Ferramentas e serviços de alinhamento

O alinhamento impreciso pode resultar em sobrecarga de rolamentos de motores e redutores, perda excessiva de torque e falha prematura. As ferramentas de alinhamento a laser da SKF proporcionam alinhamento preciso de eixo para eixo.

Início de operação do redutor

Os engenheiros da SKF iniciam o redutor e o colocam gradualmente na velocidade de rotação nominal. A temperatura de cada rolamento é verificada, medindo os valores em intervalos definidos. Assim que o redutor atingir a temperatura operacional, ele estará pronto para aquisição de vibração.

Impressões digitais de vibração em redutores

A gravação de uma impressão digital de vibração de todo o sistema após a instalação ajuda a monitorar o ativo e entender e avaliar sua integridade periódica com o tempo. Além disso, a SKF pode ajudá-lo na criação de uma linha de base de vibrações para redutores recém-instalados, para comparação e análise futura de vibrações.
SKF logo