Operações de manutenção em redutores

As operações de manutenção SKF em redutores aplicam a metodologia de otimização da eficiência dos ativos da SKF, um processo que alinha requisitos de manutenção com metas comerciais, para acompanhar o desempenho e a disponibilidade da sua caixa de engrenagens durante a operação.

Revisão da estratégia de manutenção

As atividades de manutenção costumam se basear no histórico, na experiência do pessoal de manutenção e/ou em instruções do fabricante original. A SKF pode trabalhar com você na elaboração das melhores práticas e estratégia de manutenção com base na criticalidade da transmissão e nos seus indicadores-chave de desempenho. Tudo isso para que seu redutor forneça a potência necessária com a maior confiabilidade e eficiência possível.

Manutenção preditiva (PdM)

Motores e unidades de engrenagens precisam proporcionar uma operação suave e confiável. Com o sistema de monitoramento de ativos certo, você pode identificar problemas potenciais antes que eles ocorram, mantendo a manutenção não planejada ao mínimo e permitindo que você conduza as atividades de manutenção certas durante as paradas planejadas.

A manutenção preventiva da SKF é um processo que utiliza sistemas de tecnologia sofisticados para coletar informações abrangentes sobre as condições da transmissão e os processos de produção. A SKF pode projetar um sistema de PdM específico, adequado às necessidades do seu processo e sua transmissão. Um sistema de PdM pode incluir monitoramento de vibrações, termografia, análise de lubrificante e análise de forma de deflexão operacional (ODS).

Sistemas de inspeção, monitoramento, diagnóstico e proteção

A SKF oferece sistemas avançados e comprovados de monitoramento de condições com múltiplos parâmetros, variando de unidades de monitoramento portáteis a sistemas on-line completos. Isso inclui uma ampla variedade de equipamentos para teste estático e monitoramento dinâmico desenvolvidos para motores industriais. Tudo otimizado para os rígidos requisitos nos quais uma transmissão opera.

Lubrificantes e análise de óleo

A utilização do lubrificante certo, na quantidade certa e no lugar certo pode proporcionar uma vida útil mais longa para rolamentos e engrenagens, com menos desgaste e temperaturas de funcionamento mais baixas. A utilização otimizada de sistemas de lubrificação, lubrificantes e análises periódicas pode prevenir quebras em caixas de engrenagens.

A linha de produtos da SKF inclui "unidades de condicionamento de óleo" especiais, desenvolvidas para caixas de engrenagens lubrificadas por banho de óleo e capazes de limpar periodicamente o óleo, e sistemas completos de circulação de óleo para caixas de engrenagens médias e grandes personalizadas.

Soluções de manutenção integradas (IMS)

Você cogita terceirizar a manutenção das suas transmissões críticas? As soluções de manutenção integrada (IMS) da SKF oferecem uma alternativa às práticas de manutenção internas ou à terceirização completa, reunindo todas as áreas de competência da SKF, com um processo contínuo de monitoramento, análise e aperfeiçoamento da manutenção. Elas proporcionam um programa de transferência de conhecimentos planejado para o pessoal de manutenção e operações, e de atualizações de tecnologia, caso seja necessário. Os serviços e suporte mais adequados para otimizar a eficiência e a integridade (de segurança e ambiental) da transmissão são todos incluídos em um único contrato baseado em desempenho.
SKF logo