Reforma de redutores

Fornecemos uma linha completa de serviços de reforma para qualquer tipo ou marca de redutor, em campo ou na SKF Solution Factory, onde reunimos experiência em soluções para redutores. Assim que o redutor chegar a um dos nossos Centros de Serviços, podemos oferecer um processo de reforma completa e, onde for possível ou necessário, também atualizar sua máquina, seguindo um processo padronizado que consiste em:
Desmontagem e avaliação das condições
Este processo inclui a desmontagem preliminar, limpeza, inspeção e análise de componentes críticos, tais como, engrenagens, rolamentos, eixos e vedações. Também são feitas medições dos assentos de rolamentos e verificações de geometria. Sempre é executado um teste não destrutivo em peças, tais como eixos ou engrenagens que serão provavelmente reutilizadas.
Reforma
Esta é a renovação completa da máquina, onde todos os rolamentos e vedações são substituídos por peças de reposição da SKF com nível de qualidade superior. As engrenagens são analisadas e retrabalhadas ou substituídas de acordo com o estado do flanco ou presença de fissuras. Os assentos da carcaça são retrabalhados se necessário. O redutor é montado, ajustando a folga axial e radial dos rolamentos e o ajuste de engrenamento.
Testes finais
É realizado um teste em vazio após finalizadas as reformas e upgrades, operando o redutor em sua velocidade de rotação nominal e monitorando sua progressão de temperatura. Durante o teste, o redutor funciona com óleo específico até que seja alcançado o nível de contaminação necessário. Um dispositivo de contagem de partículas de óleo é utilizado para interromper o procedimento de teste. Somente deixarão a oficina os redutores com um baixíssimo nível de partículas residuais! Um teste avançado de detecção de vibração conclui o processo.
SKF logo