Reparo de eixos-árvore de máquinas-ferramenta

Por que recorrer à SKF para reparos de eixos-árvore de máquinas-ferramenta?

Aproveitando mais de 100 anos de profundo conhecimento da SKF em equipamentos rotativos e de experiência na operação de máquinas-ferramenta em suas próprias unidades, além de fornecer um dos principais componentes em eixo-árvore - rolamentos de superprecisão - sabemos como a confiabilidade do eixo-árvore é importante para manter as metas de produção.

Um só local para reparos em máquinas-ferramenta
Reparamos milhares de eixos-árvore de máquinas-ferramenta por ano através da nossa rede mundial de centros de serviços. Além de serviços profissionais em eixos-árvore, a SKF também pode oferecer tecnologias de monitoramento de condições e reparos no local.

Cobertura mundial

Mapa de imagens
O alto grau de precisão e repetibilidade necessário em aplicações de máquina-ferramenta exige técnicos com grandes habilidades e os recursos certos da unidade. Em nossos centros de serviços, recondicionamos e atualizamos um grande número de eixos-árvore de máquinas-ferramenta para desempenho ideal. Temos amplos recursos e tecnologias internos para fornecer alta qualidade de recondicionamento de defeitos e problemas em eixos-árvore de máquinas-ferramenta, independentemente do tipo de projeto, marca, aplicação ou tecnologia.

SKF logo