Rolamentos de suporte

Rolamentos de suporte são, tipicamente, rolamentos de rolos cilíndricos com anéis externos extraespessos e manuseados em lotes por eixo. Os rolamentos de suporte são, preferivelmente, manuseados como conjuntos completos.

Além do processo genérico de repotencialização, a seção transversal radial total do conjunto de rolamentos de suporte (espessura de parede) é usinada para proporcionar uma variação de seção transversal bastante reduzida em todos os rolamentos do lote/eixo. O processo de repotencialização de rolamentos de suporte foi adaptado a partir do processo de repotencialização de rolamentos em geral:
  • retificar a superfície externa do anel externo e refazer o perfil logarítmico
  • montar, inspecionar e reclassificar grupos de altura de seção.
SKF logo