Rolamentos para fundição

Os rolamentos para fundição são organizados em rolos de suporte em aplicações de lingotamento contínuo. Os rolamentos para fundição são, tipicamente, de três tipos:
  • Rolamento autocompensador de rolos
  • Rolamento de rolos toroidais CARB
  • Rolamento de rolos cilíndricos

Com base em informações específicas do cliente e do processo de repotencialização, ações corretivas podem ser tomadas para aprimorar a aplicação com, por exemplo, rolamentos vedados, rolamentos de rolos toroidais CARB ou unidades SKF ConRo.

SKF logo