Repotencialização de rolamentos

Por que substituir rolamentos a menos que isso seja absolutamente necessário?

Em muitos casos, a vida útil operacional do rolamento pode ser significativamente prolongada através da repotencialização, em vez de utilizá-lo até ocorrer uma falha. Na verdade, um rolamento com apenas 30% de sua vida útil restante pode ser repontencializado, o que ilustra o quão significativo é o impacto que a repotencialização pode ter sobre os custos operacionais. 


Clique aqui para ler o prospecto

Os serviços de repotencialização de rolamentos da SKF ajudam clientes de várias indústrias, como metalurgia, aço, papel e celulose, mineração, geração de energia e energia eólica. Com base em incontáveis rolamentos repotencializados com êxito, a SKF desenvolveu processos de repotencialização detalhados e adequados a cada aplicação. Quando repotencializado, o rolamento volta a ter o desempenho esperado.

Ativos de operações e fábricas utilizam uma ampla variedade de rolamentos. A SKF pode ser o seu parceiro de repotencialização, com o conhecimento para lidar com a diversidade e a complexidade de diversas indústrias. A SKF pode oferecer a repotencialização de rolamentos de qualquer marca, tipo ou tamanho. Toda a repotencialização é feita, aplicando-se um processo comprovado, incluindo etapas como:

  • desmontagem
  • limpeza
  • inspeção e medição
  • relatório de descobertas e recomendação de ações corretivas
  • oferta com relatório
  • acabamento por jato de areia ou vibratório
  • polimento
  • retificação de pistas e substituição de rolos, quando necessário
  • remontagem
  • controle final
  • embalagem protetora
  • relatório de serviços.

Com base em seu profundo conhecimento sobre máquinas rotativas e experiência em equipamentos industriais, a SKF pode oferecer soluções para atender aos requisitos de lubrificação, vedação, comissionamento e monitoramento de condições e assisti-lo com atualizações de aplicações industriais para maior eficiência e confiabilidade de ativos.

Assista este vídeo para ver como uma rolamento SKF é repotencializado.

SKF logo