Unidades de rolamento ferroviárias

A repotencialização e o restauração de rolamentos e unidades de rolamentos ferroviários pode ser um fator fundamental para a otimização do custo do ciclo de vida. O processo proporciona uma vida útil otimizada e custa significativamente menos que adquirir rolamentos novos, com tempos de entrega menores. A economia em material e energia, ajuda a prolongar a sustentabilidade inerente à viagem ferroviária.

A SKF oferece serviços de recondicionamento profissionais para rolamentos de caixa de mancal de alta velocidade. Todo o trabalho de repotencialização da SKF é realizado de acordo com especificações de fabricantes OEM, bem como as especificações, com base em condições, dos operadores ferroviários.
SKF logo