Coroas de orientação

As coroas de orientação são, geralmente, fabricadas em diâmetros muito grandes. Por essa razão são necessárias capacidades de inspeção no local. Respaldada por anos de experiência em aplicação e conhecimentos de fabricação de coroas de orientação, a SKF sabe como realizar investigações precisas e testes de rolamentos no local.

Uma vez realizada uma avaliação clara e detalhada das condições do rolamento, a decisão quanto à repotencialização pode ser tomada. Geralmente, a repotencialização pode ser executada nas instalações do cliente.

SKF logo