Confiabilidade direcionada pelo operador (ODR)

Colocando o poder do monitoramento da condição ao seu alcance

A confiabilidade dirigida pelo operador (ODR, Operator Driven Reliability) – um processo no qual a SKF foi pioneira – capacita os operadores a contribuir proativamente com uma estratégia de manutenção em nível de empresa. O processo baseia-se em uma constatação simples – de que os operadores dos equipamentos são, normalmente, os primeiros a detectar, até mesmo, as menores alterações nas condições das máquinas. 

O contrato de serviços ODR da SKF torna isso fácil

Com um contrato de serviços ODR da SKF, a SKF primeiro prepara um caso de negócios detalhado para o seu programa ODR – um que satisfaça os seus objetivos comerciais e que se baseie em resultados documentados na sua indústria. Um programa ODR da SKF pode ser integrado facilmente com outros serviços de gestão de ativos da SKF, incluindo programas de manutenção preditiva, manutenção de confiabilidade proativa e soluções de manutenção integradas.

Suporte do projeto à distribuição, entre outros

Após trabalhar perto de você no projeto e desenvolvimento de um programa personalizado, a SKF passa a cuidar de cada detalhe da instalação, permanecendo com a sua equipe durante a implementação e distribuição do programa. Os serviços incluem treinamento de equipes especializadas, suporte contínuo a produtos e processos e o que mais for necessário para a criação de um programa bem-sucedido.

Reduza os gastos com manutenção em 10-20%

SKF logo