Produtor global de papel reduz gastos com manutenção em 20% e as falhas graves nos equipamentos em 25%

Em um esforço contínuo para aumentar a confiabilidade dos equipamentos e reduzir os custos operacionais, um produtor global de papel optou por implantar determinadas estratégias-chave de confiabilidade, incluindo a confiabilidade dirigida pelo operador (ODR, Operator Driven Reliability) da SKF, em toda a empresa.

Uma instalação dessa organização melhorou a sua Eficiência Global dos Equipamentos em 2%, contabilizando quase US$ 2.000.000 de economia, além de reduzir os gastos com manutenção em 20% e as falhas graves nos equipamentos em 25% com a implementação da ODR. A empresa praticamente eliminou as paralisações não programadas decorrentes de falhas mecânicas.

Essa instalação atribui muito de seu sucesso ao aproveitamento da posição privilegiada dos operadores para influenciar a confiabilidade do equipamento, chamando-os de “linha de frente na defesa contra a falta de confiabilidade”. Os operadores são os mais próximos do equipamento, o que os torna os primeiros a notar e a reagir rapidamente a alterações nas condições do equipamento. Se os operadores realizam consertos preliminares e tarefas simples de rotina, o pessoal de confiabilidade e manutenção tem mais tempo para se concentrar em problemas mais complexos nos equipamentos. Essa instalação também percebeu a importância de concluir o processo de fluxo de trabalho de transformar as descobertas do operador em ações corretivas. Aos operadores é dada a capacidade de criar notificações de serviço em campo, as quais são enviadas para seu CMMS para serem transformadas em ordens de serviço. Isso melhorou a comunicação das descobertas dos operadores e melhorou o fechamento das ordens de serviço.

Reduza os gastos com manutenção em 10-20%

SKF logo