Refinaria petroquímica reduz em 10% gastos com manutenção

Uma grande refinaria petroquímica adotou o processo de confiabilidade dirigida pelo operador para melhorar a confiabilidade total dos equipamentos, aprimorar a agilidade e a qualidade do feedback para os operadores e promover comunicação e trabalho em equipe entre departamentos. Além disso, eles queriam inspirar, entre os operadores, uma cultura de posse e responsabilidade pelos equipamentos.

Esse programa resultou em aumento de lucros, redução de custos, eliminação de burocracia e relatórios redundantes, acesso mais rápido aos dados para tomada de decisões empresariais mais rápida e uma força de trabalho mutuamente concentrada em atividades baseadas em confiabilidade, sem falhas. No primeiro ano após a implementação, o tempo médio entre falhas em bombas de processo aumentou 15%, enquanto o custo de manutenção dessas bombas diminuiu 12%. No mesmo período de tempo, os gastos totais com manutenção diminuíram 10% e as descobertas acumuladas feitas especificamente pelos operadores excederam US$ 350.000 em economia de custos. Com base nesses resultados, essa refinaria está expandindo o seu programa ODR para outras refinarias e instalações químicas.

Reduza os gastos com manutenção em 10-20%

SKF logo