SKF Rotation For Life

Uma nova maneira de otimizar o desempenho do seu equipamento rotativo

Seta do SKF Bearing for Life com rolamentos

Falhas em equipamentos rotativos causam milhões em custos não recuperados associados a perdas na produção, mais outros milhões gastos na substituição de equipamentos, seguro e, eventualmente, impacto ambiental. É muito mais econômico investir na identificação proativa do início dos problemas e, então, na correção dos motivos subjacentes. 


Tradicionalmente, os rolamentos são adquiridos com base no preço, mas essa abordagem ignora muitos elementos inter-relacionados que contribuem para o desempenho e o custo total de propriedade de equipamentos rotativos.

Contrato do SKF Rotation For Life

Em resposta a esse desafio, a SKF criou um programa de soluções integradas com foco no aprimoramento da eficiência geral do seu equipamento rotativo. Nós o chamamos de SKF Rotation For Life. O SKF Rotation For Life é um contrato baseado no desempenho, de longo prazo e com uma taxa mensal, que combina serviços de tecnologia de rolamentos, detecção de falhas e confiabilidade em um pacote integrado.

Benefícios:

  • Maior confiabilidade do equipamento rotativo
  • Redução dos custos operacionais totais de ativos críticos (redução do TCO)
  • Menor custo de capital por meio de processos e serviços melhores da cadeia de suprimento
  • Desembolsos lineares e previsíveis graças ao valor fixo mensal baseado em metas de desempenho acordadas
  • Rápido retorno do investimento com um programa de implementação curto
  • Contrato baseado no desempenho vantajoso para ambas as partes, muito bem documentado e monitorado por meio de KPIs

O SKF Rotation For Life inclui todos os ou alguns dos seguintes pontos:

  • Gestão de lubrificação – sistema e lubrificantes
  • Soluções de vedação
  • Tecnologias e serviços de monitoramento da condição
  • Análise da causa-raiz da falha
  • Procedimentos para garantir a qualidade
  • Serviços mecânicos, como inspeções, montagem/desmontagem de rolamentos
  • Transferência de conhecimentos por meio de treinamento personalizado
  • Maximização da vida útil do rolamento
  • Repotencialização de rolamentos, incluindo retificação de anéis, fabricação de novos rolos e ajuste da folga radial e/ou axial
SKF Bearing for Life Chart 0901d1968056aeec

O SKF Rotation For Life pode reduzir o Custo total de propriedade (TCO)

Assista a este vídeo para saber mais sobre o SKF Rotation For Life

SKF logo