SKF Ixion

SKF Ixion Solution Factory

A SKF Ixion, como era chamada até 2009, foi construída e lançada no Brasil no início de 2002. O objetivo principal na ocasião era a repotencialização de rolamentos para lingotamento contínuo aplicados na indústria siderúrgica. Contava com 240 m² e equipamento voltados a esta aplicação.

No final de 2003 já se iniciava sua primeira expansão, para 1.200 m² incluindo os serviços de repotencialização de rolamentos de grande porte, reparos de spindles (fusos) de máquinas-operatrizes, repotencialização de rolamentos ferroviários e incorporação da área de reparos de equipamentos que presta assistência em produtos de manutenção comercializados pela SKF.

Em 2007, por conta do crescente volume, passou por sua segunda expansão, chegando aos 2.000m² de área construída, adaptando suas instalações à demanda do mercado e à incorporação de novos equipamentos e novas tecnologias como retíficas e tornos CNC's, retífica de rolamentos, equipamento de medição tridimensional, etc.

Em 2008, o grupo SKF lançou o conceito solution factory, que visa, além da oferta de serviços independentes, a oferta de soluções completas integrando as diversas plataformas de produtos da SKF. O Brasil foi o terceiro país a lançar o conceito no grupo e passou a área a chamar-se, desde abril de 2009, SKF Ixion Solution Factory.


Serviços realizados pela SKF Ixion no Brasil

  • Customização de rolamentos
  • Reforma de mancais
  • Reparo de cilíndros hidráulicos
  • Reparo de equipamentos e ferramentas
  • Repotencialização de rolamentos
  • Soluções customizadas SKF
  • Spindle service center
  • Treinamentos
  • Análise RCA de rolamentos
  • Serviços em redutores


Contatos

Repotencialização & Customização de Rolamentos:
Tel.: +55 11 4448-8612
reman.br@skf.com

Reparo e Calibração de Equipamentos e Ferramentas
Tel.: +55 11 4448-8608
repaircenter.br@skf.com

Centro de Reparo de Spindles de Máquinas Ferramentas
Tel.: +55 11 4448-8602
spindleservice.br@skf.com

Treinamentos Especializados
Tel.: +55 11 4448-8615
treinamento.br@skf.com

SKF logo