Commandes de vol électriques (Fly-by-wire)

SKF Aerospace produit des équipements de commande des gaz depuis les débuts de l'aviation commerciale.
Dans les années 1980, nous avons développé des capteurs électroniques pour le premier avion commercial à commande électrique, l'Airbus A320.
Pour le biréacteur Dassault F2000 et le jet de société Gulfstream G200, nous avons conçu un équipement de commande des gaz prêt à l'emploi alliant sensations artificielles et ergonomie.
Nous intégrons constamment différentes fonctionnalités comme le système d'auto-manette et les manches latéraux.

SKF Aerospace offre des composants mécatroniques haute performance :

  • Capteurs de position et de forces
  • Actionneurs linéaires et rotatifs

Conçus d'après les spécifications des clients qui exigent des :

  • Sensations artificielles et ergonomie
  • Systèmes mécaniques de haute précision
  • Capteurs de cockpit intégrés

La gamme étendue d'équipements électro-mécaniques de SKF Aerospace permet :

  • L'interface entre le pilote et les ordinateurs de commande de vol
  • Le contrôle de l'appareil pendant le roulage au sol, le décollage et l'atterrissage
  • Le contrôle de la force de poussée normale et inverse de chaque moteur
  • Le fonctionnement du déporteur et de l'aérofrein
  • L'actionnement des équipements : portes, climatisation...

Équipement de commande des gaz SKF compacte et intelligente

  • Base électromécanique commune
  • Conception identique quel que soit l'avion
  • Simple, fiable

Interfaces personnalisées

  • Sortie analogique ou numérique pour régulateur automatique à pleine autorité (fadec)
  • Bus de données pour système de commande de vol, arinc 429 par exemple
  • Sorties de signaux discrets dédiées
  • Boutons-poussoirs

Conception personnalisée

  • Conception personnalisée en fonction du cockpit
  • Panneau avant en cuir, bois ou plastique
  • Couleur et forme des boutons

Ergonomie personnalisée

  • Retour de force de frottement des leviers
  • Nombre et forces des crans
  • Boutons-poussoirs
  • Capacité d'auto-manette

Fonction simple

  • Le pilote reste toujours dans le circuit avec l'annulation facile de la commande automatique de poussée
  • Ergonomie optimale
  • Sensation de frottement régulier et constant
  • Des relevés de vitesse précis et stables

Avantages

  • Allègement de la charge de travail du pilote
  • Plus de confort
  • Plus de sécurité
  • Réduction de la consommation de carburant
SKF logo