Joints pour l’aéronautique

Joint pour l'aéronautique
Chez SKF, nous utilisons notre expertise inégalée des solutions élastomères pour aider les ingénieurs à concevoir des produits plus silencieux, plus sûrs, plus fiables et au fonctionnement plus souple. A travers la formulation personnalisée, le moulage et la liaison de produits en élastomère usinés avec précision, nous apportons des réponses aux problèmes spécifiques des applications dans le secteur aéronautique.
  • Joints à lèvres pour arbres, soufflets et garnitures pour systèmes de rotors, groupes auxiliaires de puissance, moteurs, boîtes d'engrenages et transmissions.
  • Conçus sur mesure pour supporter des charges élevées tout en absorbant, amortissant et/ou contrôlant les flexions importantes pouvant s'exercer simultanément dans plusieurs directions.
  • Produits à partir de couches d'élastomère entre des cales de substrats.
  • Remplacent un ensemble de plusieurs composants par une seule unité pour une maintenance minimale ; sans lubrification.
  • S'appuient sur des installations complètes de conception, d'essais, de fabrication et de contrôle de la qualité.
  • Joints en carbone
  • Bagues d'étanchéité pour applications aéronautiques
SKF logo