Roulements aéronautiques

Travailler en collaboration avec une entreprise qui fournit une gamme complète de solutions vous permet d'optimiser votre stratégie logistique. Cela signifie également que vous bénéficiez de la meilleure solution pour vos applications parmi les technologies actuelles.

Avec la gamme de solutions la plus étendue, y compris pour les environnements les plus contaminés et une prise en compte de vos besoins de contrôles visuels ou de maintenance minimale, SKF Aerospace dispose de la solution faite pour vous. Grâce à cette relation étroite avec ses clients, SKF Aerospace jouit d'une connaissance inégalée de leurs besoins et est en mesure de fournir la solution la plus appropriée.


La gamme de solutions la plus étendue

Pour respecter son engagement de trouver la meilleure solution pour vos applications, SKF Aerospace cherche en continu à conserver son leadership sur le plan du développement de nouvelles technologies de roulements de structure aéronautique.
SKF Aerospace est à la pointe du progrès, ce qui lui permet d'offrir de nombreuses technologies et la gamme de solutions la plus étendue. Des roulements auto-lubrifiants aux roulements légers en élastomère, en céramique, métal sur métal, l'équipe d'ingénierie SKF est en mesure de concevoir, qualifier et fournir la solution la plus efficace pour vos applications.

Sous-systèmes pour structure aéronautique

Les bureaux d'études de SKF travaille en continu au développement de nouveaux systèmes. Nous sommes ainsi en mesure de proposer des sous-ensembles comme les unités aéronautiques basées sur la technologie des matériaux composites et des solutions de roulements intégrées, ainsi que des solutions intégrées et mises au point simultanément, ainsi que des solutions de roulements et bielles intégrées et mises au point simultanément.

Développement durable

Réduction du poids, augmentation de la densité de puissance, allongement de la durée de vie et diminution des besoins de maintenance, tous ces efforts sont axés sur le développement durable. En offrant ces caractéristiques hautes performances à vos clients, vous préparez un avenir plus durable pour le monde.

Aerospace Titanium Spherical plain bearing , an SKF Beyond Zero solution

The titanium spherical plain bearings are used for different functions within the aircraft:
-Landing gear attachment
-Pylon to wing attachment
-Flight control
The Aerospace titanium spherical plain bearing is categorized as a “Designed for environment” solution as its design properties reduce the weight and impact aircraft CO2 emission.

Titanium spherical bearing compared to conventional steel/copper beryllium one is inherently eco-friendly, as the manufacturing process uses less of hazardous elements Bronze and chromium.
The product will bring positive environmental impact and potential CO2 savings by :
- Reducing use of hazardous elements Bronze and chromium.
- CO2 savings

Consultez le portefeuille SKF BeyondZero

SKF logo