Solutions en matériaux composites

Les avions modernes intègrent de plus en plus de pièces en matériaux composites. Est-ce uniquement parce que les matériaux composites réduisent le poids de l'avion ? Ou est-ce également parce que les matériaux composites permettent d'obtenir des avions et des hélicoptères
plus confortables, offrant une distance franchissable et une durée de service plus longues ? Êtes-vous simplement une personne intéressée par la technologie des matériaux composites ou un partenaire souhaitant collaborer à l'ingénierie et à la fabrication de solutions haute performance ?

Ingénierie et fabrication de solutions en matériaux composites

SKF Aerospace est en première ligne du développement des technologies de matériaux composites en collaboration étroite avec les grands constructeurs aéronautiques. Autrement dit, l'entreprise est en mesure d'offrir les technologies les plus avancées pour réduire les coûts directs d'exploitation et améliorer la longévité.
15 années d'expérience de la fabrication de bielles en matériaux composites témoignent de la capacité et des efforts de développement continu de SKF Aerospace dans ce domaine.

Réduction du poids

À travers l'utilisation de bielles de structures pour soutenir le châssis, SKF Aerospace contribue à réduire les coûts d'exploitation des avions et à améliorer la durée de service avec des solutions qui allègent la conception.
SKF Aerospace propose ainsi la technologie des matériaux composites sur des applications de tous types :
bielles de commande de vol, bielles structurelles et rotatives, embout indépendant de l'extrémité, fixe ou réglable, embout à chape simple ou intégré, ou toute autre extrémité.

Moulage par transfert de résine (RTM)

Cette technologie de matériaux composites réduit le poids et offre un ratio caractéristiques mécaniques/densité élevé. De plus, afin de satisfaire les exigences les plus strictes, parmi tous les procédés de fabrication employés, SKF a développé la technologie RTM pour ses applications aéronautiques.

Solutions logistiques innovantes

Dans le cadre d'un partenariat solide avec ses clients et avec l'appui du Groupe SKF, SKF Aerospace a développé des solutions pour la chaîne logistique qui visent à améliorer l'efficacité des équipes travaillant sur les lignes d'assemblage et réduire les délais.

The knowledge engineering company

Du développement de solutions à la réalisation d'essais de qualification, SKF Aerospace met à la disposition de ses clients une équipe d'ingénieurs expérimentée pour satisfaire les exigences les plus strictes dans le secteur aéronautique.
SKF logo