Solutions élastomères de précision

Actuellement, les nouvelles conceptions d'avions poursuivent des objectifs de réduction des coûts directs d'exploitation et d'amélioration des rendements. Pour atteindre ces objectifs, les fabricants d'avions disposent de solutions qui permettent d'obtenir des avions non seulement plus légers, mais aussi plus compacts et d'une durée de vie supérieure, ainsi que des solutions qui réduisent les besoins de maintenance.

Équiper les grands avionneurs avec les technologies les plus avancées est la clé du succès qui a conduit SKF Aerospace à l'avant-garde des technologies élastomères.
Nous sommes fiers de notre expérience de plus de 50 ans en matière de développement, d’ingénierie et de fabrication de solutions élastomères. Cela démontre la capacité, les efforts de développement continu et la forte implication de SKF Aerospace pour vous aider à atteindre vos objectifs et réduire les délais de mise sur le marché.

Ingénierie dédiée

Du développement de solutions d'applications à la réalisation d'essais de qualification dans ses propres laboratoires, SKF Aerospace met à votre disposition une équipe d'ingénieurs expérimentée pour satisfaire les exigences les plus strictes dans le secteur aéronautique.
SKF Aerospace sélectionne des matériaux à partir d'une gamme étendue de formules d'élastomères de grande qualité et peut également développer des composés élastomères spécifiques pour répondre à vos besoins. En optimisant l'application, la conception et la formulation de ses solutions élastomères, SKF crée une technologie plus robuste.

Réduction du poids

En réduisant le nombre de pièces de l'ensemble de l'application et en exploitant des technologies de réduction de poids, les roulements en élastomère SKF Aerospace contribuent à la construction d'avions plus légers et à la durée de service plus longue. Les ingénieurs SKF peuvent également réduire de façon significative les coûts directs d'exploitation et améliorer la longévité en apportant des modifications à vos applications existantes.

Réduction des coûts directs d'exploitation

Les solutions élastomères SKF, par rapport à des solutions conventionnelles, permettent de réduire le poids des applications et offrent par ailleurs une meilleure résistance dans des environnements extrêmes, poussiéreux ou humides.
De plus, un simple contrôle visuel permet de savoir quand les remplacer, ce qui réduit de façon significative les besoins de maintenance et la maintenance conditionnelle de votre application et, par conséquent, les coûts directs d'exploitation de l'ensemble de l'avion.

Depuis toujours, l'utilisation de roulements en élastomère sur les moyeux de rotors principaux d'hélicoptères se traduit par :

une réduction de 74 % du nombre de pièces par rapport à un moyeu traditionnel
une réduction de 20 % du poids du moyeu
un allongement de la durée de service de 50 %
une réduction de 75 % des coûts de maintenance
SKF logo