Roulements moyeux à dentures intégrées

Pour maintenir les tracteurs et moissonneuses en mouvement

Les machines agricoles doivent fonctionner dans des environnements difficiles. Mais elles doivent également atteindre des vitesses de 65 km/h ou plus sur la route d'un champ à l'autre. Le roulement moyeu SKF aide les tracteurs et les moissonneuses à répondre à ces deux exigences.

Cette unité intègre plusieurs fonctions qui contribuent à une capacité de charge élevée, une excellente résistance au renversement et un centrage précis de l'engrenage.

De plus, le roulement moyeu SKF intègre un joint anti-boue haute efficacité qui fonctionne parfaitement à des vitesses aussi bien faibles qu'élevées. Grâce à la conception compacte du roulement de moyeu, le frein s'intègre facilement à l'intérieur de la roue motrice qui est capable d'atteindre la vitesse demandée.
SKF logo