Frein de service électronique SKF

Une solution « intelligente » compacte

Développé pour les freins de service et d'urgence des tracteurs, le frein de service électronique SKF est une solution « intelligente » compacte permettant aux agriculteurs d'améliorer leur fiabilité, confort et productivité dans différentes conditions.

Équipé d'un actionneur commandé par une technologie by-wire, le frein de service électronique SKF offre des fonctions « intelligentes ».
  • « Automatic apply » (serrage automatique), activé lorsque le moteur est arrêté et que le conducteur quitte son siège
  • « Hill holder » (aide au démarrage en côte) et « Drive away » (convoyage) procurent un confort maximum au conducteur, même en terrain accidenté
  • La compensation d'usure automatique évite à l'utilisateur de tenir un registre manuel du système

Flexibilité de conception

Le frein de service électronique SKF est une solution d'appoint flexible présentant des fonctions « intelligentes » intégrées. Lorsqu'elle est utilisée pour remplacer des systèmes mécaniques ou hydrauliques, la technologie by-wire de l'unité peut améliorer l'efficacité et les performances des véhicules. L'unité est facile à installer, ce qui donne aux concepteurs la liberté de la placer à différents endroits du véhicule. Solution « prête à l'emploi » qui réduit le coût de montage.
  • Solution haute performance robuste qui améliore la fiabilité des équipements
  • Pratiquement aucune maintenance
  • Améliore la sécurité de l'opérateur et l'ergonomie

La solution peut s'adapter à de nombreuses plates-formes de véhicules avec différents types de transmissions et le logiciel personnalisable permet son utilisation dans des types d'équipements variés confrontés à diverses conditions de fonctionnement.
SKF logo