Unités de direction

Pour une meilleure ergonomie

L'unité de direction de SKF est une solution qui associe une technologie de codage fiable à la simplicité d'un composant prêt à l'emploi. Le volant peut être installé à l'endroit le plus pratique, ce qui améliore l'ergonomie (plus besoin de colonne de direction) et les conditions globales de travail, conduisant par conséquent à de meilleures conditions de travail pour l'opérateur.

Pour les fabricants d'équipements agricoles, les principaux avantages sont une haute flexibilité de conception, un montage facile, une diminution des coûts et une amélioration des performances du véhicule. L'unité de direction étant commune à différentes plates-formes de véhicules et offrant un encombrement réduit et une grande robustesse, une conception modulaire devient possible et l'assemblage des véhicules est facilité. L'unité est en outre adaptable à différentes conditions ergonomiques, du volant le plus petit au plus grand.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les autres produits mécatroniques de SKF.
Cliquez ici pour lire un article de la revue commerciale et technique de SKF, Evolution.

SKF logo