Roulements à section mince

Pour supporter de lourdes charges dans des espaces étroits

Roulements INSOCOAT
À l'intérieur des roues avant, les roulements de moyeux supportent le poids du véhicule, permettant à la roue de tourner et, si nécessaire, reprennent les couples de renversement et les chocs occasionnels. Les roulements de moyeux de roues avant sont généralement intégrés dans les boîtes de vitesses à trains planétaires où l'espace est restreint.

Réduction de la taille et des arrêts machines

Les roulements à rouleaux coniques à section mince de SKF offrent un encombrement réduit dans les roues des engins de pulvérisation, moissonneuses-batteuses et tracteurs. Leur rigidité élevée et leur grande résistance aux chocs contribuent à réduire les arrêts machines, ce qui se traduit par une productivité accrue et un confort supérieur pour l'opérateur.

À des vitesses supérieures, les roulements à billes à contact oblique à section mince de SKF se révèlent une solution efficace pour les roues avant de tracteurs.
SKF logo