Traitement de surface des roulements

Pour empêcher la contamination du lubrifiant dans les transmissions

Dans la transmission d'un tracteur, le lubrifiant des roulements peut être contaminé par des particules métalliques ou autres susceptibles d'entraîner une défaillance prématurée des roulements due à la fatigue et à l'usure. La solution SKF ? Un traitement de surface des bagues des roulements.

Le traitement de surface SKF améliore considérablement les performances des roulements SKF standard trempés à cœur. La nouvelle surface réduit les contraintes de bord en cas de broyage de particules dures et contribue à accroître la fiabilité et la durée de service du roulement et, au bout du compte, à réduire les coûts totaux. De plus, les roulements procurent une résistance élevée à la contamination et fonctionnent correctement dans des conditions de faible lubrification.
SKF logo