Roulements à rouleaux cylindriques et à rouleaux toroïdaux CARB®

Deux solutions fiables pour les transmissions planétaires

SKF propose deux solutions de roulements fiables pour les transmissions planétaires : un roulement à rouleaux cylindriques et un roulement à rouleaux toroïdaux CARB.

Les deux types de roulements peuvent être intégrés dans les satellites, grâce à leur conception compacte. Ils offrent également une capacité de charge élevée qui facilite le fonctionnement plus efficace des boîtes de vitesses à trains planétaires et sont une solution globale rentable.

Le montage facile des roulements à rouleaux cylindriques minimise le risque de montage inapproprié, entraînant l'augmentation de la productivité et une fiabilité globale.

Le roulement à rouleaux toroïdaux CARB a une grande influence sur les performances de la boîte de vitesses. Grâce à son insensibilité aux défauts d'alignement, il aide à réduire les problèmes de piqûres des planétaires, optimisant ainsi les performances et la durée de service de l'ensemble du système planétaire.
SKF logo