Unités de suspension

Pour aider les opérateurs et les équipementiers

Rotule radiale en cotes métriques
Les suspensions des tracteurs agricoles sont souvent soumises à de lourdes charges, des chocs et des environnements difficiles. À long terme, la contamination des roulements qui en résulte peut entraîner des défaillances. Lubrifier les suspensions peut aider à éviter ces arrêts machines imprévus, mais ceci prend du temps et est difficile à réaliser pendant la courte saison de semis et récolte.

La solution de SKF relative à l'unité pour barre Panhard et tige de poussée permet aux opérateurs et équipementiers de disposer d'une alternative plus robuste à faible maintenance. Présentant une conception intégrée avec un joint haute résistance et une membrane d'étanchéité, la solution SKF fournit une protection fiable contre les contaminants et réduit les exigences de maintenance et le risque de défaillances.

Pour les opérateurs, une maintenance moindre et une disponibilité supérieure contribuent à réduire les coûts de fonctionnement et à améliorer la productivité des exploitations agricoles. Pour les équipementiers, la conception intégrée robuste permet de réduire les temps de montage et le risque de réclamations de garantie coûteuses.

SKF logo