Roulements Y pour applications agricoles
<<br xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"/>/>

Sans relubrification avec un robuste joint à 5 lèvres

De nos jours, les agriculteurs doivent faire face à une pression de plus en plus forte pour rester productifs pour moins d'argent et avec un impact moindre sur l'environnement. Trop souvent, des joints de roulements défaillants empêchent d'atteindre cet objectif. La pénétration de polluants ou les fuites de lubrifiant dues à des joints défaillants se traduisent souvent par des défaillances prématurées des roulements pour arbres d'applications agricoles et à des pannes de machines.

Spécialement conçus pour les applications agricoles, les roulements Y SKF résistent aux conditions de fonctionnement les plus difficiles, tout en réduisant les arrêts machines et l'impact environnemental. Appropriés pour les positions normales et exigeantes, les roulements Y SKF pour applications agricoles ne nécessitent aucune relubrification et comportent un robuste joint à cinq lèvres. Des versions avec un système de blocage avancé et une protection anticorrosion optionnelle sont également disponibles.

Conçus pour durer au moins 4 ans

Par rapport au cycle de vie de 1 à 3 ans des roulements classiques, les roulements Y pour applications agricoles sont conçus pour durer au moins 4 ans, soit une augmentation de 30 à 50 % de la durée de service (selon les tests réalisés par SKF). Pour les agriculteurs comme pour les équipementiers, ces unités offrent une fiabilité supérieure, une empreinte plus écologique et des coûts de possession totaux inférieurs.
SKF logo