Réduction de l'impact environnemental

Capables d'offrir plusieurs avantages sur le terrain, les solutions SKF Agri contribuent de plusieurs manières à réduire les effets environnementaux des activités agricoles.

Les composants SKF Agri respectueux de l'environnement incluent des roulements moyeux étanches à vie sans relubrification qui réduisent la consommation de graisse et le risque de fuites. Le système d'actionnement électromécanique minimise ou élimine l'utilisation de systèmes hydrauliques et, par conséquent, le risque de fuites de liquide. Des unités de commande munies de capteurs conservent les ressources en faisant gagner en précision les applications de direction, pulvérisation, ensemencement et labour, et beaucoup d'autres. SKF aide également les équipementiers à développer ces solutions plus écologiques de manière rentable, en conformité avec toutes les réglementations et exigences applicables.

Solutions

SKF logo