SKF Agri Hub pour disques de semoir

Équipé d'un robuste joint à cinq lèvres, SKF Agri Hub pour disques de semoir offre des performances sans relubrification pendant au minimum 10 saisons de travail. Cette conception de joint avancée inclut des pions en acier pour protéger contre les contaminants solides, différents types de lèvre correspondant à différentes conditions de fonctionnement et des lèvres externe et interne pour empêcher la pénétration de contaminants et les fuites de graisse. Un roulement rigide à billes à deux rangées à flasque métallique fournit une résistance supplémentaire pour aider les équipementiers à réduire encore plus leurs coûts de garantie et améliorer la satisfaction de leurs clients.

Applications de semoirs types

  • Disques de semoir
  • Disques ouvreurs
  • Disques de fermeture
  • Indicateurs de rangées

SKF logo