SKF Mudblock

Une protection de roulements de nouvelle génération

Dans les machines agricoles, les roulements sont constamment exposés à l'eau, la boue et la saleté, ce qui affecte la durée de disponibilité et la fonctionnalité globale. Présentant une géométrie unique, les joints SKF Mudblock représentent la nouvelle génération de joints radiaux offrant une protection efficace contre la pénétration d'eau, de boue et de contaminants.

Ces joints possèdent d'excellentes propriétés de rétention de graisse/huile permettant de prolonger la durée de service du roulement, d'améliorer la fiabilité et de réduire les coûts totaux. Conçus spécialement pour les applications exigeantes et les environnements hostiles, les joints SKF Mudblock sont fournis dans divers élastomères couvrant une large plage de températures et sont disponibles dans un certain nombre de modèles personnalisés.
SKF logo