Vis à billes

Une solution à faible frottement pour les outils portatifs

Les propriétaires de vignes et de vergers accordent une importance particulière aux outils de taille qu'ils utilisent. Ceux-ci doivent être légers, ergonomiques, faciles à manipuler mais aussi puissants et peu gourmands en énergie. Les fabricants d'équipements d'origine doivent prendre en considération leurs propres exigences, dont la fiabilité et la faible maintenance.

 

Avec la vis à billes à faible frottement, SKF offre une solution qui répond aux besoins à la fois des utilisateurs et des fabricants. La vis à billes présente une précharge interne réglée pour une rigidité et une efficacité optimales. Un faible frottement et un écrou lubrifié offrent certains avantages aux fabricants : faible consommation d'énergie, maintenance minimale et fiabilité plus élevée. De leur côté, les utilisateurs finaux bénéficient d'un outil à la fois puissant et léger qui est facile à manier.

SKF logo