SKF Agri Hub

Fiabilité sans relubrification pour les applications agricoles

SKF Agri Hub est un palier complet étanche intégral pratiquement sans maintenance qui offre des avantages essentiels aux agriculteurs et aux fabricants d'équipements d'origine. Étanche et lubrifié à vie, SKF Agri Hub diminue l'utilisation de graisse et le déversement potentiel de graisse. Il offre en outre une rigidité élevée qui minimise le risque d'inclinaison du disque pour une fiabilité accrue de la machine.

SKF Agri Hub est actuellement utilisé dans les deux solutions d'application décrites ci-dessous : SKF Agri Hub pour disques de labour et SKF Agri Hub pour disques de semoir.
Performances testées sur le terrain
Les essais sur le terrain de SKF Agri Hub confirment que les agriculteurs peuvent économiser jusqu'à une demi-heure de maintenance par jour et par machine par rapport aux montages de roulements conventionnels qui nécessitent un regraissage quotidien.

Les essais ont également montré que les performances attendues peuvent atteindre les 100 000 hectares. Pour les équipementiers, la simplicité de montage de l'unité et les impacts positifs sur l'environnement se sont traduits par une réduction des coûts, y compris la diminution des coûts de garantie et d'entretien.
Avantages pour les équipementiers
  • Réduction des coûts de garantie, d'ingénierie, d'essai et de montage
  • Qualité/fiabilité du produit accrue
  • Conceptions différentes
  • Soutien des efforts de développement durable
Avantages pour l'utilisateur final
  • Allongement de la durée de service des paliers complets
  • Coûts de maintenance et de possession réduits
  • Installation ou remplacement rapide et facile
  • améliorer la productivité

Plus d'informations sur les solutions SKF Agri Hub

SKF logo