Moissonneuses-batteuses

Des conditions et périodes de travail intensives

Après des mois d'inactivité, les moissonneuses-batteuses doivent supporter des périodes de travail ininterrompu dans des conditions difficiles. Des arrêts machines imprévus pendant la saison de la récolte peuvent être extrêmement coûteux en termes de pertes de productivité. Malheureusement, une activité intense et l'exposition à la poussière, de lourdes vibrations et autres peuvent intensifier le risque de défaillances des composants.

Soyez prêts à tout avec SKF

SKF peut aider les moissonneuses-batteuses à supporter les pires conditions que la nature et le travail intensif peuvent créer. De robustes solutions de roulements et de joints sans lubrification permettent aux agriculteurs de disposer d'une meilleure disponibilité au moment où ils en ont le plus besoin. Lorsque des réparations sont nécessaires, les unités SKF intégrées raccourcissent les temps d'installation. Les solution SKF de précision peuvent également aider les agriculteurs à s'adapter aux conditions variables et aux exigences des cultures.

Solutions

SKF logo