Amélioration de la productivité d’une exploitation agricole grâce à SKF Agri Hub

Le défi

Agri Hub pour disques de labour
Le propriétaire d'une ferme de 2 500 hectares à Kromvlei, près de Hoopstad en Afrique du Sud, avait des problèmes récurrents et coûteux de roulements de labour. Les roulements ne duraient qu'une journée ou jusqu’à 100 hectares maximum. Pour le propriétaire de la ferme, cela entraînait une heure et demi de travail en plus pour remplacer chaque montage de roulement défaillant. En moyenne, cela était équivalent à une perte de dix hectares de plantation et quatre hectares de scarifiage.

La solution SKF

Étant donné que le maintien du temps de disponibilité et de production continue est de la plus haute importance dans l'industrie agricole, SKF a suggéré que le propriétaire installe les SKF Agri Hub pour disques de labour, un système de disques de labour complètement intégré, graissé et étanche à vie. Les unités comportent une bague extérieure à épaulement dressée et pré-percée pour accueillir un disque et une bague intérieure fixe munie d’un arbre fileté pour un montage facile.

Les résultats

Après avoir supporté 600 hectares avec un sol abrasif, des fertilisants liquides et des lavages rigoureux, les unités SKF Agri Hub fonctionnaient toujours parfaitement, sans défaillances des ensembles de roulement.

Avantages pour les clients

• Augmentation de la productivité jusqu’à 150%* (fig. 1)
• Réduction des coûts d'exploitation de 30%* (fig. 2)
• Prolonge la durée de vie jusqu’à 3 fois plus que les conceptions traditionnelles*
• Gain de jusqu’à une heure et demi de maintenance par jour*

* Tous les résultats et valeurs sont arrondis et basés sur les tests de SKF par rapport à des roulements traditionnels. Les économies et les résultats varient en fonction des applications spécifiques.
SKF logo