Faucheuses à disque

Productivité et risques pour la sécurité

Les faucheuses à disque coupent et préparent la paille pour le séchage et les arrêts imprévus pour des mesures de maintenance ou de réparation entraînent des pertes de production. Trop souvent, ces pertes sont dues à des roulements et joints classiques qui permettent la pénétration de particules d'engrenage ou autres contaminants dans les roulements. Peuvent s'ensuivre une perte de lubrifiant, des défaillances de roulements et des pannes coûteuses, mettant en danger les opérateurs comme le chiffre d'affaires. 

Évitez les problèmes avec SKF

Conçus pour améliorer la productivité et la facilité de maintenance, les joints robustes et les paliers complets sans relubrification SKF peuvent aider à éviter les arrêts machines imprévus. Les unités pour herses SKF ont été testées pour résister à de lourdes vibrations et de difficiles conditions sur le terrain. Intégrées et compactes, elles aident également les équipementiers à réduire les composants et à accélérer le montage. 

Solutions

SKF logo