Roulement rigide à billes éco-énergétique étanche SKF

Offre 30 % moins de frottement tout en maintenant une haute efficacité d'étanchéité

Après le lancement de son roulement rigide à billes (DGBB) éco-énergétique (E2), SKF présente un nouveau roulement rigide à billes étanche qui complète la gamme E2. Les DGBB E2 étanches SKF réduisent les pertes par frottement de 30 % minimum par rapport à un roulement SKF Explorer. Conçus pour une lubrification à la graisse et des applications avec des charges légères à normales, les DGBB E2 étanches SKF offrent également une durée de service plus longue et permettent d'améliorer l'efficacité de l'application en réduisant les pertes de puissance des roulements.

Caractéristiques
• Nouveau matériau NBR à faible module
Géométrie interne optimisée
• Cage en polymère haute vitesse
• Joint à faible frottement pour les environnements difficiles
• Graisse à longue durée de vie pour les applications à haute vitesse
• Garnissage de graisse optimisé

Avantages pour le client
• Frottement réduit de 30 % par rapport à
la gamme de roulements SKF Explorer
• Haute efficacité d'étanchéité
• Capacités de vitesse élevées
• Température de fonctionnement réduite
• Durée de service plus longue
• La solution peut être conçue sur mesure pour des
jeux internes
• Meilleure efficacité de l'application
• Plage entière disponible jusqu'à 52 mm de diamètre extérieur
• Idéal pour les environnements difficiles

Conditions d'application types
Optimisé pour les applications avec des charges légères et
applications
Meilleure réduction du couple de frottement
et durée de service maximale pour les conditions
de fonctionnement
• Rapport de charge C/P ≥ 8
• Vitesse ≥ 1000 tr/min
• Température de fonctionnement – 40 °C à 100 °C

Consultez le portefeuille SKF BeyondZero complet

SKF logo