Suspension

Trouvez le juste équilibre entre exigences et coûts avec SKF

Schéma d'une suspension
Pour assurer une adhérence correcte entre les pneus et la route et un guidage du mouvement des roues, les systèmes de suspension doivent utiliser plusieurs applications en même temps. SKF peut contribuer à l'équilibrage de ces applications grâce à une gamme de solutions de roulements et d'étanchéité pour les principaux types de suspension modernes :
  • Unité de suspension MacPherson
  • double triangle (également appelé SLA ou bras dissymétrique),
  • liaisons multibras,
  • bras tiré ou bras conducteur.

SKF joue un rôle prépondérant dans les montages de coupelles supérieures et de sièges de ressort pour les jambes de force MacPherson. Sur le marché de la rechange automobile, nous fournissons une large gamme de kits de réparation de suspension.

Solutions

SKF logo