Butée de suspension à isolation à ressort

Butée de suspension à isolation à ressort
La butée de suspension à isolation à ressort améliore la robustesse, réduit le bruit et les vibrations et contribue à une conduite plus confortable. L'intégration de cette isolation à ressort dans la butée permet également de faciliter l'assemblage et de réduire le nombre de composants et le coût total.

Les systèmes de suspension obéissent à un double objectif : contribuer à la tenue de route et à la capacité de freinage des véhicules pour une conduite agréable en toute sécurité et préserver le confort des occupants en isolant contre le bruit, les cahots et les vibrations.

La butée de suspension à isolation à ressort SKF est une nouvelle solution associant toutes les caractéristiques des robustes butées MSBU et l'intégration d'une isolation à ressort.

Caractéristiques
  • Patin à ressort intégré
  • Liaison chimique et mécanique
  • Diminution de l'usure de l'isolation à ressort et de la butée

Matériau
  • Choix du matériau en fonction de paramètres spécifiques relatifs aux besoins de l'application.
  • Matériau adapté au processus d'injection pour une fabrication efficace.
  • Évalué et vérifié à l'aide de calculs FEA
  • Validation avec des tests sur une suspension complète

3 demandes de brevet pour :
  • Matériau
  • La conception de l'isolation
  • La conception de l'interface

Avantages
  • Élimination des bruits de suspension
  • Solution entièrement intégrée pour éviter les problèmes à l'assemblage
  • Moins de composants de suspension
  • Aucun risque de dommages dus à la pénétration de saletés entre le patin et la butée

Grâce à une présence mondiale des sites de production et des centres d'application, SKF offre le meilleur support au marché automobile.
SKF dispose d'une expertise de plus de 35 ans dans ce secteur. L'association de notre expertise et de notre support technique fait de nous le partenaire idéal pour le développement de solutions de roulements sur mesure, vous permettant ainsi d'améliorer les performances de vos suspensions.
SKF logo