Jeux de roulements d'embrayage double SKF

Réduire les émissions de CO2 et les coûts

Les jeux de roulements d'embrayage double SKF contribuent à améliorer le rendement énergétique et à réduire les émissions de CO2. Leur petite taille ainsi que la fiabilité de leurs performances et la grande souplesse de leur conception permet d'optimiser les performances de l'embrayage de manière peu coûteuse.

Les caractéristiques et avantages en termes de conception et de performances sont les suivants :

  • Durée de service accrue
  • Conception très compacte et légère
  • Étanchéité à vie grâce à de la graisse haute performance, spécialement adaptée à l'application
  • Grande capacité de charge
  • Grande résistance thermique
  • Montage simplifié
  • Fonctions intégrées
  • Capacité d’auto-alignement
SKF logo