Pignons à bille

Les pignons à bille de SKF sont constitués d'un roulement à contact oblique à deux rangées, particulièrement adapté aux exigences d'engrènement des pignons.

Caractéristiques
  • La conception renforcée du roulement intérieur optimise la capacité dynamique.
  • Excellente rigidité axiale grâce aux angles de contact élargis
  • Faible couple de frottement grâce aux points de contact entre les billes et les pistes
  • Roulement pré-réglé pour un montage simplifié
  • Réduction du poids et de l'encombrement

Avantages
  • Frottement et perte de puissance réduits
  • Réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO2
  • Positionnement correct et stable de l'engrènement du pignon
  • Meilleure capacité dynamique
  • Plus grande rigidité du roulement

Consultez le portefeuille SKF BeyondZero complet

SKF logo