Roulements rigides à billes

Les roulements rigides à billes SKF comportent des gorges sans interruption au niveau des pistes de roulement. L'osculation est étroite entre ces gorges de pistes de roulement et les billes, ce qui permet aux roulements de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Ces roulements conviennent à de nombreuses applications et sont :
  • Simples de conception
  • Non séparables
  • Utilisables lorsque les vitesses sont élevées voire très élevées
  • Endurants et nécessitant peu d'entretien
SKF logo